6 MM SS CTL 2895.000

6 MM SS CTL 2895.000
60 Case métrico

60 Case , 6 mm Diámetro, Sistema métrico, Acero inoxidable 440 C50 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$380.68 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 25.4 mm  Max: 2895.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Acero inoxidable 440C
Acabado superficial 0,20 Ra µm
Clase de tolerancia Class MM
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,0254 mm por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,051 mm)
Longitud 2.895,0 mm / 114,0 in
Diámetro 6 mm / 0,236 in
Redondez 0,00200 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?